For tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.
- Varenummer:
- SV 3459500
- Produktbeskrivelse
- Til tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret, passiveret
- Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
- 22,5 x 20 mm
- Bemærk
- Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller
- Tilslutning af rundledere
- 70 ‐ 185 mm²
- Til skinnetykkelse
- 10 mm
- Pakkestørrelse
- 15 stk.
- Nettovægt
- 1,815 kg
- Bruttovægt
- 2,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177042780
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV Tilslutningsklemme, 70-185 mm?, lamelstørrelse BH: 22,5x20 mm, til skinnetykkelse 10 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions