Til samling af PLS-specialskinner uden hultagning.
- Varenummer:
- SV 3515000
- Produktbeskrivelse
- Til samling af PLS-specialskinner uden hultagning.
- Materiale
- E-Cu
- Overflade
- Forniklet
- Mærkestrøm (maks.)
- 1.368 A
- Passer til skinner
- PLS 1600
- Passer til best.nr.
- 9342.000
- 9342.004
- 9342.050
- Forbindelsestype
- Rækkeforbindelse fra skab til skab
- Dimensioner
- Længde: 150 mm
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 3,81 kg
- Bruttovægt
- 4,015 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 1,27
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177043534
- ETIM 9
- EC000713
- ETIM 8
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Produktbeskrivelse
- SV Samlestykke, PLS 1600, sammenbygning