Længder fra 495 mm til 2400 mm.
- Varenummer:
- SV 3516000
- Materiale
- E-Cu
- Skinnetykkelse
- 10 mm
- Mærkestrøm (maks.)
- 1.368 A
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Tværsnit
- 900 mm²
- Skinnetype
- Skinne E-Cu
- Passende til skinnesystem
- PLS 1600
- Passer til best.nr.
- 9342.000
- 9342.004
- 9342.050
- Dimensioner
- Længde: 2.400 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 18,71 kg
- Bruttovægt
- 19,2 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 18,71
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177043558
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV PLS specialskinne E-Cu, L: 2400 mm, PLS 1600, skinnetykkelse: 10 mm, 900 mm? tværsnit