PLS specialskinner E-Cu

Varenummer: SV 3528010

Længder fra 495 mm til 2400 mm.

Varenummer:
SV 3528010
Materiale
E-Cu
Skinnetykkelse
10 mm
Mærkestrøm (maks.)
1.368 A
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Tværsnit
900 mm²
Skinnetype
Skinne E-Cu
Passende til skinnesystem
PLS 1600
Passer til best.nr.
9342.000
9342.004
9342.050
Dimensioner
Længde: 895 mm
Passer til
Bredde: = 1.000 mm
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
21,72 kg
Bruttovægt
21,72 kg
Kobberandel (kg/styk)
7,24
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177504011
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV PLS specialskinne E-Cu, L: 895 mm, PLS 1600, skinnetykkelse: 10 mm, 900 mm? tværsnit
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Teknik i detaljer