Pladeklemmer

Varenummer: SV 3563000

For tilslutning af lamelkobberskinner uden hultagning.

Varenummer:
SV 3563000
Produktbeskrivelse
For tilslutning af lamelkobberskinner uden hultagning.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret, passiveret
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
54 x 10 mm
Passer til skinner
60 x 10 mm
Passer til skinner
Skinne E-Cu
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
1,35 kg
Bruttovægt
1,569 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177044418
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Pladeklemme, til lamineret kobberskinne, lamelstørrelse BH: 54x10 mm, til skinne BH: 60x10 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Datablade
Teknik i detaljer