Skinner E-Cu

Varenummer: SV 3582000

Længde: 2400 mm/skinne.

Varenummer:
SV 3582000
Materiale
E-Cu F30
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Normer
DIN EN 13 601
Tværsnit
20 mm x 5 mm
Dimensioner
Længde: 2.400 mm
Pakkestørrelse
6 stk.
Nettovægt
12,6 kg
Bruttovægt
12,8 kg
Kobberandel (kg/styk)
2,15
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177044784
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Skinne E-Cu, BH: 20x5 mm, L: 2400 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Teknik i detaljer