Nivelleringsfødder HD

Varenummer: HD 4000240

Nivelleringsfødder HD til minimering af rengøringstider takket være komplet afskærmede og permanent tætnede gevind og til udligning af gulvujævnheder op til en vinkel på 10° via den fleksible fodplade.

Varenummer:
HD 4000240
Udgave
Uden gulvbeslag
Fordele
Minimering af rengøringstider takket være komplet afskærmede og permanent tætnede gevind
Udligning af gulvujævnheder op til en vinkel på 10° via den fleksible fodplade
Sammenbygning også muligt på skrånende gulve takket være det store nivelleringsinterval
Certificering iht. 3-A Sanitary Standards
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Leveringsomfang
Inkl. pakninger og montagematerialer
Belastningsevne
Maks. 7000 N statisk per nivelleringsfod
Dimensioner
Gevind: M12
Passer til
Bokstype: Kompakttavle HD
VX
VX SE
TS
Nivelleringsinterval
122 ‐ 175 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
2 kg
Bruttovægt
2,342 kg
Toldtarifnummer
73181900
EAN
4028177707641
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivelse
HD Nivelleringsfod, uden gulvbeslag, Rustfrit stål 1.4301
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog