Dørkontakter

Varenummer: SZ 4127010

med indbygningstilbehør, med eller uden tilslutningsledning.

Varenummer:
SZ 4127010
Udgave
uden tilslutningsledning
Bemærk
Til indbygning i VX IT, kun i forbindelse med VX-montagevinkler til lågepositionskontakt
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
6000 V AC
Dimensioneret isolationsspænding
400 V AC
Indbygningsmuligheder
til systemlampe LED
til standard- og komfortlampe uden integreret dørkontakt
til køleenheder og luft-vandvarmevekslere
Elektrisk tilslutning
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Mærkedriftsspænding
400 V
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 40
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,068 kg
Bruttovægt
0,076 kg
Toldtarifnummer
85365019
EAN
4028177497740
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeskrivelse
SZ Dørkontakt, med tilbehør til indvendig udbygning, uden tilslutningsledning
Godkendelser
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning