Clipsmøtrik til VX

Varenummer: VX 4166500

Til metrisk fastgørelse hele vejen rundt på skabsprofilen.

Varenummer:
VX 4166500
Fordele
Montage hele vejen rundt på skabsprofilen
Trykfjederen, der er designet som indføringshjælp, sørger for en sikker, mekanisk og elektrisk forbindelse i hulsystemet
Enkelt indføring fra siden
Sikker og enkelt løsning med skruetrækker
Indbygningsmuligheder
På horisontal og vertikal VX skabsprofil
På systemchassis 23 x 64 mm
På systemchassis 23 x 89 mm, rustfrit stål
På montagechassis 23 x 64 mm
På skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 11 mm
I VX SE på skabsprofilen i forbindelse med adapterskinne VX
I VX SE bundramme
Dimensioner
Gevind: M5
Passer til skabstype
VX
Gevind
M5
Pakkestørrelse
20 stk.
Nettovægt
0,16 kg
Bruttovægt
0,173 kg
Toldtarifnummer
73181692
EAN
4028177942240
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Produktbeskrivelse
VX Captive nut, thread: M5
Dokumentationer
Info sheet