Giver i kombination med kabelindføringsplader en enkel og hurtig aftætning af kabler, der skal indføres i bunden af skabet.
- Varenummer:
- SZ 4316000
- Produktbeskrivelse
- Giver i kombination med kabelindføringsplader en enkel og hurtig aftætning af kabler, der skal indføres i bunden af skabet.
- Materiale
- Grundkrop: Polypropylen
Tylle/kappe: termoplastisk elastomer - Kabelindføring
- Antal kabelindføringer: 8
Maks. kabeldiameter: 13 mm - Passer til
- Bokstype: VX
Bokstype: VX SE - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55 ved korrekt montage
- Pakkestørrelse
- 25 stk.
- Nettovægt
- 0,6 kg
- Bruttovægt
- 0,786 kg
- Toldtarifnummer
- 40169997
- EAN
- 4028177098664
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeskrivelse
- SZ Kabeltyller, til kabel Ø 13 mm, Antal af kabler pr tylle: 8
- Certifikater
- Kapslingsklasse