Kabelindføringstyller

Varenummer: SZ 4317000

Giver i kombination med kabelindføringsplader en enkel og hurtig aftætning af kabler, der skal indføres i bunden af skabet.

Varenummer:
SZ 4317000
Produktbeskrivelse
Giver i kombination med kabelindføringsplader en enkel og hurtig aftætning af kabler, der skal indføres i bunden af skabet.
Materiale
Grundkrop: Polypropylen
Tylle/kappe: termoplastisk elastomer
Kabelindføring
Antal kabelindføringer: 3
Maks. kabeldiameter: 21 mm
Passer til
Bokstype: VX
Bokstype: VX SE
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55 ved korrekt montage
Pakkestørrelse
25 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
0,676 kg
Toldtarifnummer
40169997
EAN
4028177098688
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Produktbeskrivelse
SZ Kabeltyller, til kabel Ø 21 mm, Antal af kabler pr tylle: 3
Certifikater
Kapslingsklasse