Ekstra horisontale tværstivere til vibrationsdæmpning og/eller efterfølgende stabilisering af brede montageplader. Stiverne kan også bruges som montagehjælp til tunge komponenter.
- Varenummer:
- VX 4333120
- Produktbeskrivelse
- Ekstra horisontale tværstivere til vibrationsdæmpning og/eller efterfølgende stabilisering af brede montageplader. Stiverne kan også bruges som montagehjælp til tunge komponenter.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- 2 profiler
4 klemstykker
4 gevindstifter M10 x 16 mm - Passer til
- Bokstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 1.200 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 5,2 kg
- Bruttovægt
- 5,54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177099111
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX-tværstivere, til monteringsplader til TS, SE, til B: 1200 mm