Mellemstykke til montageplade til VX, TS

Varenummer: VX 4590700

Til gennemgående montageflade i sammenbygningskombinationer, når montagepladen er indbygget i fremtrukket position.

Varenummer:
VX 4590700
Produktbeskrivelse
Til gennemgående montageflade i sammenbygningskombinationer, når montagepladen er indbygget i fremtrukket position.
Materiale
Stålplade, 2,0 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: VX
TS
Højde: = 1.800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,816 kg
Bruttovægt
4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177103634
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivelse
VX-montageplade-mellemstykke, til VX, TS, H: 1800 mm
Dokumentationer
Vejledning