Til gennemgående montageflade i sammenbygningskombinationer, når montagepladen er indbygget i fremtrukket position.
- Varenummer:
- VX 4592700
- Produktbeskrivelse
- Til gennemgående montageflade i sammenbygningskombinationer, når montagepladen er indbygget i fremtrukket position.
- Materiale
- Stålplade, 2,0 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
Højde: = 2.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,693 kg
- Bruttovægt
- 4,893 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177103696
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- VX-montageplade-mellemstykke, til VX, TS, H: 2200 mm
- Dokumentationer
- Vejledning