Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Best.-nr.: TS 4594000

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.

Best.-nr.:
TS 4594000
Produktbeskrivelse
Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Tekniske data
Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
290 mm
Passer til lågebredde
400 mm
Indbygningsmuligheder VX SE
In door width 400 mm
Indbygningsmuligheder AX
In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
Kabinetbredde 300 mm
Indbygningsmuligheder AX plast
In door width 400 mm
Indbygningsmuligheder AX 3-delt
Kabinetdybde 473 mm
Indbygningsmuligheder TS
In door width 400 mm
Indbygningsmuligheder VX-sokkel, rustfrit stål
Sokkeldybde 400 mm – kompatibel med skruer med indvendig stjerne M6 og møtrik M6
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
AX
AX plast
Vægskab AX, 3-delt
Passer til
Sokkelsystem VX, rustfrit stål
Pakkestørrelse
20 stk.
Nettovægt
2,94 kg
Bruttovægt
3,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,05 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177103726
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS-montageskinne, til TS, VX SE, TP, til lågebredde: 400 mm, L: 290 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer