Vægholder til VX, VX IT, VX SE, TS, TS IT

Varenummer: TS 4595000

Til vægmontage fra topsiden af skabe med lav dybde og f.eks. med tung bestykning af lågen eller indbygget svingramme.

Varenummer:
TS 4595000
Produktbeskrivelse
Til vægmontage fra topsiden af skabe med lav dybde og f.eks. med tung bestykning af lågen eller indbygget svingramme.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177103740
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
TS Vægholder, stålplade, galvaniseret
Dokumentationer
Info sheet