Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Best.-nr.: TS 4695000

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.

Best.-nr.:
TS 4695000
Produktbeskrivelse
Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Tekniske data
Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
440 mm
Indbygningsmuligheder VX
In enclosure depth 500 mm
Indbygningsmuligheder VX SE
In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder AX
In door width 500 mm, with cam lock
Lågebredde 500 mm, med 3-punkts-låsesystem i lågen
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
Lågebredde 500 mm, i lågen – kompatibel med lågehulskinne
Indbygningsmuligheder TS
In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder AE
In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
Indbygningsmuligheder TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
TP
AX
AE
Bredde/dybde: 500 mm
Pakkestørrelse
20 stk.
Nettovægt
4,4 kg
Bruttovægt
4,603 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177108134
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS-montageskinne, til VX, TS, VX SE, TP, til det ydre montageniveau: til B/T: 500 mm, L: 440 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer