Rigler

Varenummer: VX 4916000

Til overføring af låsningen fra hovedskab til sideskabe i en sammenbygningskombination.

Varenummer:
VX 4916000
Produktbeskrivelse
I forbindelse med kappe til mekanisk låsning er UL 508 A også opfyldt for sammenbygningskombinationer. Afhængigt af sammenbygningskombination kræves der forskellige komponenter.
Indbygningsmuligheder
Til overføring af låsningen fra hovedskab til sideskabe i en sammenbygningskombination. For hvert sideskab kræves der en rigel passende til skabsbredden.
Passer til
Bokstype: VX
TS
Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
2,8 kg
Bruttovægt
2,98 kg
Toldtarifnummer
83015000
EAN
4028177113985
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivelse
VX-stødstang, til dørlåsning til sammenbygningskombination, til B: 600 mm
Dokumentationer
Vejledning