Til direkte montage på det horisontale eller vertikale skabsprofil med ekstra fastgørelsesslementer.
- Varenummer:
- SZ 4944000
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Længde
- 555 mm
- Indbygningsmuligheder
- På det indvendige montageniveau på VX skabsprofilen
- På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over indstiksmøtrik TS 8800.808 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet.
- På den horisontale VX SE skabsprofil, i bredden forneden og foroven
- Ved den horisontale VX SE skabsprofil i dybden forneden (uden montageplade) og foroven over påsætningsmøtrikken 8800.808
- På horisontalt TS-skabsprofil
- 3-delt i bredden eller dybden af AX. Alt efter montageforhold skal skinnen afkortes til det ønskede mål.
- Indbygningsmuligheder VX-sokkel
- Sokkelbredde 600 mm ved sokkelpanelerne – kompatibel med holde-/afstandsstykke
- Indbygningsmuligheder AX-sokkel
- Sokkelbredde 600 mm – kompatibel med pladeskruer med indvendig stjerne
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
Vægskab AX, 3-delt
Bredde/dybde: 600 mm - Passer til
- Sokkelsystem AX
- VX sokkelsystem
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 2,118 kg
- Bruttovægt
- 2,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,12 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177114593
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Produktbeskrivelse
- SZ C-profilskinne 30/15 til EN 60 715, til TS, SE, til BxD:600 mm, L: 555 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions