C-profilskinner 30/15 iht. EN 60 715 til VX, TS, VX SE

Varenummer: SZ 4946000

Til direkte montage på det horisontale eller vertikale skabsprofil med ekstra fastgørelsesslementer.

Varenummer:
SZ 4946000
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Længde
955 mm
Indbygningsmuligheder
På det indvendige montageniveau på VX skabsprofilen
På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over indstiksmøtrik TS 8800.808 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet.
På den horisontale VX SE skabsprofil, i bredden forneden og foroven
Ved den horisontale VX SE skabsprofil i dybden forneden (uden montageplade) og foroven over påsætningsmøtrikken 8800.808
På horisontalt TS-skabsprofil
3-delt i bredden eller dybden af AX. Alt efter montageforhold skal skinnen afkortes til det ønskede mål.
Indbygningsmuligheder VX-sokkel
Sokkelbredde 1000 mm ved sokkelpanelerne – kompatibel med holde-/afstandsstykke
Indbygningsmuligheder AX-sokkel
Sokkelbredde 1000 mm – kompatibel med pladeskruer med indvendig stjerne
Passer til
Bokstype: VX
TS
Vægskab AX, 3-delt
Bredde/dybde: 1.000 mm
Passer til
Sokkelsystem AX
VX sokkelsystem
Pakkestørrelse
6 stk.
Nettovægt
3,54 kg
Bruttovægt
4,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,13 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177114630
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Produktbeskrivelse
SZ C-profilskinne 30/15 til EN 60 715, til TS, SE, til BxD:1000 mm, L: 955 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Safety instructions
Datablade
Teknik i detaljer