Sideplader, delt vertikalt, til VX IT
- Varenummer:
- VX 5301244
- Fordele
- Enkel håndtering
- Enkel lukning takket være snaplåse
- Optimal adgang til alle indbygningskomponenter
- Kan kun åbnes via indvendige låseelementer, hvilket forudsætter uhindret adgang via lågerne, men samtidig øger adgangssikkerheden markant
- Komplet afmontering af de enkelte sidedele kan ske uden brug af værktøj
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 sidedele
Montageskinne
6 hængsler
4 lynkoblinger
Inkl. montagematerialer - Montageanvisning
- Der skal tilsikres adgang via lågerne fortil og bagtil
- Passer til
- Bokstype: VX IT
Højde: = 2.200 mm
Dybde: = 1.000 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 30,6 kg
- Bruttovægt
- 30,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 117,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955851
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20
- Dokumentationer
- Vejledning