Sidepaneler, delt vandret til VX IT

Best.-nr.: VX 5301265

Sidepaneler, delt horisontalt, til VX IT

Best.-nr.:
VX 5301265
Produktbeskrivelse
Til aflåsning af IT-skabssystemer i enkeltkonfiguration eller sammenbygning.
Fordele
Enkel håndtering
Montage og demontage af sideplade uden brug af værktøj
Låses med sikkerhedslukning 3524 E
Integreret indvendig lås
Materiale
Stålplade
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Overdel
Underdel
6 montagevinkler
2 låsedele
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: VX IT
Højde: = 2.450 mm
Dybde: = 1.200 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
24,4 kg
Bruttovægt
26,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
100,6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177950733
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
Sidepaneler, vandret delte, 2450x1200 mm, RAL 7035
Dokumentationer
Vejledning