Skotvæg, fuld størrelse, til indskydning til VX IT

Varenummer: VX 5301281

Skotplade til VX IT. Til indskydning, hængende mellem to VX IT-skabe.

Varenummer:
VX 5301281
Produktbeskrivelse
Til indskydning, hængende, mellem to sammenbyggede skabe. Med en boring Ø 40 mm i venstre og højre hjørneområde til gennemføring af kabelstrenge, rørledninger osv. Boringerne kan lukkes med de medfølgende propper.
Fordele
Nem indskydning
Materiale
Stålplade, galvaniseret
Leveringsomfang
Skotplade
2 afdækningskapper
Passer til
Bokstype: VX IT
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 1.200 mm
Montageanvisning
Til indskydning af skotvæg kræves en rækkespalte på 3 mm
Bemærk
Anvend sammenbygningsled, udvendigt, 3 mm
Kan ikke anvendes i kombination med en sammenbygningspakning
Evt. eksisterende pakning skal fjernes før indbygning
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20 (ved monterede dækkapper)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
31 kg
Bruttovægt
32 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
121,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177954830
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
Skotvæg, fuld størrelse, til indskydning, til VX, VX IT, Passer til: 2000 x 1200 mm, RAL 7035
Dokumentationer
Vejledning