Sammenbygningsled, udvendigt, 3 mm til VX IT

Varenummer: VX 5301310

Til placering af rammestellene VX IT side om side, som adskilles fra hinanden ved hjælp af en skotvæg, eller ved udskiftning af et formonteret skab med en model af samme udformning, eller til udskiftning af en integreret ramme med en Rittal LCP-køleløsning.

Varenummer:
VX 5301310
Produktbeskrivelse
null
Fordele
Efterfølgende udskiftning af racks eller LCP-enheder mulig
Sikrer den nødvendige monteringsafstand på 3 mm, som muliggør de efterfølgende modificeringer
Anvendelsesområder
Til efterfølgende udskiftning af racks eller LCP-enheder
Til efterfølgende ind-/udbygning af skotvægge, udelt, indsættelig
Materiale
Stålplade
Overflade
galvaniseret
Leveringsomfang
4 sammenbygningsled, udvendigt, 3 mm
Sammenbygningstætning, 8 m
Inkl. montagematerialer
Bemærk
I en skabsrække øges den udvendige mål med 2 mm pr. skab
Den maksimalt opnåelige IP-kapslingsklasse i henhold til IEC 60 529 er IP 20
Passer til
Bokstype: VX IT
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,78 kg
Bruttovægt
0,86 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177950801
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivelse
Sammenbygningsled, udvendigt, 3 mm, til VX, VX IT. Til efterfølgende udskiftning af racks eller LCP-enheder, til efterfølgende ind-/udbygning af skotvægge, udelt, indsættelig
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer