Sammenbygningsled til VX IT, TS IT

Varenummer: VX 5301312

Til opstilling af kabinetter i kabinetserien VX IT ved TS IT.

Varenummer:
VX 5301312
Produktbeskrivelse
Til opstilling af kabinetter i kabinetserien VX IT ved VX/TS/TS IT.
Materiale
Stålplade
Overflade
galvaniseret
Leveringsomfang
4 sammenbygningsled, udvendige
2 sammenbygningsled, indvendige
Sammenbygningstætning, 8 m
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Den maksimalt opnåelige IP-kapslingsklasse i henhold til IEC 60 529 er IP 54
Med artiklen "Øvre afdækning ved sammenbygning til VX, TS" og en tætningsstribe opnås kapslingsklasse IP 54.
Pakkestørrelse
6 stk.
Nettovægt
1,14 kg
Bruttovægt
1,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
76169990
EAN
4028177950818
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivelse
Sammenbygningsled
Dokumentationer
Vejledning