Nivelleringsfod med indvendig justering til kompensation for ujævne gulve.
- Varenummer:
- VX 5301326
- Produktbeskrivelse
- Monteringsvinklen anvendes til at forskyde og fastgøre indstillingsfoden indvendigt under skabsrammen, hvilket gør det muligt nemt og bekvemt at justere indstillingsfoden inde fra skabet via den fordybning med indvendig 6-kantet stjerneform, der er integreret i indstillingsfodens skaft.
- Leveringsomfang
- 4 nivelleringsfødder, M12 med drev TX30
4 montagevinkler
Inkl. montagematerialer - Belastningsevne
- Maks. tilladt statisk belastning: 3000 N pr. nivelleringsfod
- Nivelleringsinterval
- 18 ‐ 63 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,76 kg
- Bruttovægt
- 0,796 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952478
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- Nivelleringsfod, M12, med indvendig justering, til VX IT, for at kompensere for højdeforskelle på ujævne gulve, inklusive monteringsbeslag til at forskyde monteringsstedet inde i skabet, for bekvem betjening indefra via nivelleringsfodens integrerede hexalobulære hoved.
- Dokumentationer
- Vejledning