Flangeplademoduler, ventilerede til VX IT

Varenummer: VX 5301330

Til lukning af bunden.

Varenummer:
VX 5301330
Produktbeskrivelse
Til lukning af bunden.
Fordele
Stor hulandel til understøttelse af den passive kabinetventilation
Nem og hurtig udskiftning af filtermåtten takket være indskubning fra oven
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Flangeplademoduler, ventilerede
Filtermåtte
Inkl. montagematerialer
Montageanvisning
Kombinationen af flere bundplademoduler er nødvendig for at lukke bunden helt i VX IT
Bundplademodulet kan kombineres med andre bundmoduler med en dybde på 237,5 mm ved udskiftning
Dimensioner
Dybde: 237,5 mm
Passer til
Bokstype: VX IT
Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,44 kg
Bruttovægt
1,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177950825
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
Flangeplademodul, Ventileret, 600 mm
Dokumentationer
Info sheet