Til målrettet kabelindføring nedefra.
- Varenummer:
- VX 5301333
- Udgave
- udelt, med børsteliste
- Produktbeskrivelse
- Til målrettet kabelindføring nedefra.
- Materiale
- Modulplade: Stålplade
Børsteliste: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Modulplade: Stålplade
Børsteliste: Plast, UL 94-HB, halogenfri
- Overflade
- Modulplade: galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- Kombinationen af flere bundplademoduler er nødvendig for at lukke bunden helt i VX IT
- Bundplademodulet kan kombineres med andre bundmoduler med en dybde på 237,5 mm ved udskiftning
- Bemærk
- Bundplademoduler med børsteliste ikke egnet til anvendelsesformål med kapslingsklasse iht. IEC 60 529
- Dimensioner
- Dybde: 237,5 mm
- Passer til
- Bokstype: VX IT
Bredde: = 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,82 kg
- Bruttovægt
- 2,06 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950856
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Flangeplademodul, udelt, med børsteliste, Ventileret, 800 mm
- Dokumentationer
- Info sheet