Flangepladesæt, flerdelt, lukket til VX IT

Varenummer: VX 5301347

Bundpladesæt i flere dele bestående af lukkede bundplademoduler og skydeplade til kabelindføring.

Varenummer:
VX 5301347
Produktbeskrivelse
Bundpladesæt i flere dele bestående af lukkede bundplademoduler og skydeplade til kabelindføring. Det lukkede gulvplademodul, dybde 237,5 mm, kan som alternativ udskiftes med bundplademodulvarianterne til kabelindføring.
Fordele
Enkeltmodulernes rækkefølge er valgfri
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Bundpladesæt
Pakningsbånd
Inkl. montagematerialer
4 bundplademoduler, lukket, dybde: 237,5 mm
1 skydeplade, dybde: 115 mm
Passer til
Bokstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
9,3 kg
Bruttovægt
9,76 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
36,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177950993
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
Flangeplade, flerdelt, lukket, til VX IT, Til: 800 x 1200 mm
Dokumentationer
Vejledning