Med justerbar åbning og børstelister i begge sider. Takket være åbningerne i siden kan bundmodulet også eftermonteres, når ledningerne allerede er installeret.
- Varenummer:
- VX 5301348
- Produktbeskrivelse
- Med justerbar åbning og børstelister i begge sider. Takket være åbningerne i siden kan bundmodulet også eftermonteres, når ledningerne allerede er installeret.
- Materiale
- Modulplade: Stålplade
Børsteliste: Plast, UL 94-HB, halogenfri - Overflade
- Modulplade: galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- Kombinationen af flere bundplademoduler er nødvendig for at lukke bunden helt i VX IT
- Bundplademodulet kan kombineres med andre bundmoduler med en dybde på 237,5 mm ved udskiftning
- Bemærk
- Bundplademoduler med børsteliste ikke egnet til anvendelsesformål med kapslingsklasse iht. IEC 60 529
- Passer til
- Bokstype: VX IT
Bredde: = 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2 kg
- Bruttovægt
- 2,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177951006
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Flangeplademodul, til kabelindføring i siden, til VX IT, Bredde: 800 mm
- Dokumentationer
- Info sheet