Aluminium-glaslåge, udelt til VX IT

Varenummer: VX 5301423

Til udskiftning af eksisterende låger.

Varenummer:
VX 5301423
Produktbeskrivelse
Til udskiftning af eksisterende låger.
Materiale
Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil
Vertikalt profil: Aluminium, eloxeret
Horisontalt profil: Aluminium, lakeret
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Farve
Komfortgreb VX, hængsler, horisontal profil: RAL 9005
Vertikalt profil: Sølvfarvet
Leveringsomfang
Låge med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
3 hængsler 180°, monteret
Inkl. montagematerialer
Montageanvisning
For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag
Bemærk
Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 240°
Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 105°
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Passer til
Bokstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Højde: = 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
16,142 kg
Bruttovægt
17,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177955028
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
Aluminium-glasdør til VX IT, 800x2000 mm, RAL 9005
Dokumentationer
Info sheet