Stålplade-glaslåge, lodret delt til VX IT

Varenummer: DK 5301437

Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.

Varenummer:
DK 5301437
Produktbeskrivelse
Til udskiftning af eksisterende låger. Med bagmonteret glasplade og 4-punkts stanglås. Den opdelte udførelse giver mulighed for rumoptimeret opstilling af skabene, samtidig med at der opnås bedst mulige adgang takket være den korte afstand mellem de enkelte skabsrækker.
Materiale
Ramme: Stålplade
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade
Pulverlakeret
Farve
Ramme: RAL 7035
Komfortgreb VX, hængsler: RAL 9005
Leveringsomfang
Låge, delt vertikalt, med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E, højre
4 hængsler 180°, monteret pr. lågehalvdel
Inkl. montagematerialer
Montageanvisning
For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag
Bemærk
Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 240°
Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 160°
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Passer til
Bokstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Højde: = 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
32,7 kg
Bruttovægt
33,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
126,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177955035
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
Stålplade-glaslåge, lodret delt til VX IT, 800x2000 mm, RAL 7035
Dokumentationer
Info sheet