Aluminium-ståldør, ventileret til VX IT

Varenummer: DK 5301446

Til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %.

Varenummer:
DK 5301446
Produktbeskrivelse
Til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %.
Materiale
Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil
Ventilationsgitter: Stålplade
Vertikalt profil: Aluminium, eloxeret
Horisontalt profil: Aluminium, lakeret
Farve
Komfortgreb VX, hængsler, horisontal profil, ventilationsgitter: RAL 9005
Vertikalt profil: Sølvfarvet
Leveringsomfang
Låge med komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
3 hængsler 180°, monteret
Inkl. montagematerialer
Montageanvisning
For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag
Bemærk
Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 240°
Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 105°
Passer til
Bokstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Højde: = 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
10,3 kg
Bruttovægt
11,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
42,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177955059
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm
Dokumentationer
Info sheet