- Varenummer:
- VX 5301516
- Leveringsomfang
- 1 transportmodul med 2 styreruller
1 transportmodul med 2 transportruller, faststående
Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 556 mm
Højde: 82,5 mm
Dybde: 203 mm
- Montageanvisning
- Bundområdet skal være åbent ved monteringspunkterne
- Passer til
- Bokstype: VX: = 600 mm
Bokstype: VX IT
- Belastningsevne
- Maks. tilladt belastning: statisk 15000 N
- Maks. tilladt belastning: dynamisk 10000 N
- Bemærk
- Den maksimalt tilladte belastningsevne (dynamisk) på 10000 N gælder for rullende transport på et jævnt underlag.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 10 kg
- Bruttovægt
- 10,3 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177952492
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Produktbeskrivelse
-
Rullemodul til VX IT, til B: 600 mm, til nem og enkel flytning på anvendelsesstedet, monteres direkte på skabet.