Til udskiftning af eksisterende låger.
- Varenummer:
- DK 5301540
- Produktbeskrivelse
- Til udskiftning af eksisterende låger.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- Låge: RAL 7035
Komforthåndtag VX: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Låge med komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
4 hængsler 130°, indvendige
Inkl. montagematerialer - Montageanvisning
- For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag
- Bemærk
- Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 165°
- Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 110°
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer til
- Bokstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Højde: = 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 31,6 kg
- Bruttovægt
- 32,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 124,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955080
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- Sheet steel door, one-piece, solid for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished
- Dokumentationer
- Info sheet