Til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %.
- Varenummer:
- DK 5301571
- Produktbeskrivelse
- Til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- Låge: RAL 7035
Komforthåndtag VX: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Låge med komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
3 hængsler 130°, monteret indvendigt
Inkl. montagematerialer - Montageanvisning
- For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag
- Bemærk
- Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 165°
- Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 110°
- Passer til
- Bokstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Højde: = 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 13,4 kg
- Bruttovægt
- 14,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 54,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955110
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- Sheet steel door, one-piece, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm
- Dokumentationer
- Info sheet