Luftstyreplade til VX IT 19"-profilskinne standard

Varenummer: DK 5302013

Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab ved gangafdækning eller ved anvendelse af LCP-systemer

Varenummer:
DK 5302013
Fordele
Til målrettet forøgelse af energieffektiviteten af klimastyringen
Lodret børsteliste til kollisionsfri afskærmning, når der er installeret skinnesystemer på det ydre montageniveau.
Anvendelsesområder
Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab ved gangafdækning eller ved anvendelse af LCP-systemer
Materiale
Stålplade
Blændpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Børsteliste: Plast, UL 94-HB
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
2 vertikale paneler
2 horisontale paneler
4 børstelister
4 stykker af PU-skum
Inkl. montagematerialer
6 Blændpanel, 482,6 mm (19"), 1 HE
Montageanvisning
De lodrette paneler med børsteliste kan monteres på de forreste og de bageste 19" profillister til afskærmning.
Montage af horisontale paneler med børstelister er kun muligt på de forreste 19" profilskinner.
Skotvægge, der er integreret i 482,6 mm (19")-montageudskæringerne, kan enten lukkes med de medleverede blændpaneler eller anvendes til installation af yderligere udbygningskomponenter eller til kabelføring. Bemærk det produktspecifikke leveringsomfang.
Passer til
Bredde: = 800 mm
Højde: = 1.800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
7,5 kg
Bruttovægt
8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
30,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
56090000
EAN
4028177955288
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivelse
Luftstyreplade 0, Til skabsbredde/-dybde: 800, Passer til højde: 1800
Dokumentationer
Vejledning