Kombiskinner til VX, VX IT, TX CableNet

Varenummer: VX 5302021

Kombination af C-profilskinne til kabelaflastning med kabelspændebånd og kabelføringsskinne med hammerhoved til kabelføring. Kablerne kan ved hjælp af kabelspændebånd, kabelbindere eller velcrolåse fastgøres og trækaflastes på kombiskinnen.

Varenummer: PRO13457

Kabelbøjle til C-profilskinne, kombiskinne

Varenummer:
VX 5302021
Produktbeskrivelse
Kombination af C-profilskinne til kabelaflastning med kabelspændebånd og kabelføringsskinne med hammerhoved til kabelføring. Kablerne kan ved hjælp af kabelspændebånd, kabelbindere eller velcrolåse fastgøres og trækaflastes på kombiskinnen.
Fordele
Indbygning mulig på skabsrammens udvendige eller indvendige side
Anvendelsesområder
Til kabelføring og trækaflastning af kabler ført på VX-rammestel
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder
Direkte skruemontage mellem skabsrammens lodrette vanger
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
TX CableNet
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 800 mm
Passer til bredde
= 800 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,7 kg
Bruttovægt
2,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177952539
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
Kombiskinnertil VX IT, Til skabsbredde/-dybde: 800mm
Dokumentationer
Vejledning