Kombination af C-profilskinne til kabelaflastning med kabelspændebånd og kabelføringsskinne med hammerhoved til kabelføring. Kablerne kan ved hjælp af kabelspændebånd, kabelbindere eller velcrolåse fastgøres og trækaflastes på kombiskinnen.
- Varenummer:
- VX 5302025
- Produktbeskrivelse
- Kombination af C-profilskinne til kabelaflastning med kabelspændebånd og kabelføringsskinne med hammerhoved til kabelføring. Kablerne kan ved hjælp af kabelspændebånd, kabelbindere eller velcrolåse fastgøres og trækaflastes på kombiskinnen.
- Fordele
- Indbygning mulig på skabsrammens udvendige eller indvendige side
- Anvendelsesområder
- Til kabelføring og trækaflastning af kabler ført på VX-rammestel
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- Direkte skruemontage mellem skabsrammens lodrette vanger
- Passer til
- Bokstype: VX
VX IT
Bredde: = 1.200 mm
Dybde: = 1.200 mm - Passer til bredde
- = 1.200 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 2,8 kg
- Bruttovægt
- 3,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952577
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- Kombiskinner til VX IT, Til skabsbredde/-dybde: 1200mm
- Dokumentationer
- Vejledning