- Varenummer:
- IT 5302026
- Anvendelsesområder
- Til kabelføring og trækaflastning på 482,6 mm (19")-niveau
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. monteringsmateriale til kombiskinne, uden monteringstilbehør til fiksering af kablerne
- Indbygningsmuligheder
- Inden for 482,6 mm (19")-monteringsniveauet, i 482,6 mm (19")-systemhullerne
- Dimensioner
- Højde: 1 HE
- Passer til
- Bokstype: TS IT
VX IT
TX CableNet
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,348 kg
- Bruttovægt
- 1,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177952584
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
Kombiskinner til VX IT, Passer til: 0