Potentialudligningssæt til VX IT

Varenummer: DK 5302027

Centralt jordingspunkt med 0,3 m lang jordledning for nem tilslutning til kabinettets ramme til jord-/potentialudligningsnetværket (RBC-tilslutningspunkt).

Varenummer:
DK 5302027
Produktbeskrivelse
Centralt jordingspunkt på kabinetrammen til nem tilslutning af kabinettet til jordings-/potentialudligningsnetværket (RBC-tilslutningspunkt).
Anvendelsesområder
Til etablering af gennemgående, central potentialudligning for alle monterede komponenter eller til sikring af funktionsjord iht. DIN EN 50 310
Funktionsmåder
Kontakt for alle fladdele på kabinetrammen som centralt jordingspunkt i forbindelse med kontakt for alle indbygningskomponenter til samme potential, via kontaktfastgørelse eller separat jordingsbånd
Leveringsomfang
7 jordingsbånd (4 mm²), UL Style 1015 AWG 12, til låger og eventuelle sideplader
Centralt PE-punkt
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Hvis en autoriseret elektriker har foretaget en risikovurdering af slutanvendelsen, og der ikke er identificeret udvidet risikopotentiale, er der ikke behov for tiltag til gennemførelse af beskyttelsesjording
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,26 kg
Bruttovægt
0,265 kg
Toldtarifnummer
85444290
EAN
4028177955332
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Produktbeskrivelse
Dummy text - the correct product description will be added
Dokumentationer
Info sheet