Til forbedret EMC.
- Varenummer:
- VX 5302028
- Produktbeskrivelse
- Til forbedret EMC.
- Fordele
- Forbindelse af alle kabinetdele til en central, lodret potentialudligningsskinne (RBB) med fladbåndsjording via rammestellet som centralt forbindelsespunkt
- Anvendelsesområder
- Sikring af en gennemgående potentialudligning eller en funktionsjording
- Forbedret beskyttelse iht. DIN EN 50 310 i forhold til højfrekvens-signalstøj
- Sættet er designet til en kombination med lukkede stålpladelåger for at understøtte målet om forbedret afskærmning mod indstråling.
- Funktionsmåder
- Potentialudligningsskinne til central potentialudligning for alle kabinetudvidelser samt indbygningskomponenter, hvis de har et tilslutningspunkt til potentialudligning
- Leveringsomfang
- 6 fladbåndsjordinger (M8), 16 mm² til stålpladelåger, sideplader, potentialudligningsskinne
Potentialudligningsskinne, længde 1545 mm, til højde 1800-2000 mm
Inkl. montagematerialer - Montageanvisning
- Tilslutningsledninger mellem indbygningskomponent og potentialudligningsskinne medfølger ikke
- Bemærk
- Hvis en autoriseret elektriker har foretaget en risikovurdering af slutanvendelsen, og der ikke er identificeret udvidet risikopotentiale, er der ikke behov for tiltag til gennemførelse af beskyttelsesjording
- For at sikre at kabinettet har øget afskærmende virkning forudsættes anvendelse af et kabinet, der er lukket mod alle sider, sådan som det forefindes på IP-kabinetvarianterne med lukket stålpladelåge fortil (kun som konfiguration) lukket topplade, skruemonterede sideplader og lukket bund
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,7 kg
- Bruttovægt
- 1,9 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955349
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Produktbeskrivelse
- Potentialudligningssæt Plus til VX IT, til forbedret EMC. Potentialudligningsskinne til central potentialudligning for alle kabinetudvidelser samt indbygningskomponenter, hvis de har et tilslutningspunkt til potentialudligning, 6 fladbåndsjordinger (M8), 16 mm² til stålpladelåger, sidevægge, potentialudligningsskinne, længde 1545 mm, til højde 1800 – 2000 mm, inkl. fastgørelsesmateriale, godkendelser: UL
- Dokumentationer
- Info sheet