Glideskinne, 2 HE, fast monteret, tung last til VX IT

Varenummer: VX 5302031

Til montage mellem forreste og bageste montageniveau, til 19"-profilskinner standard og til 19"-profilskinner dynamic i VX IT.

Varenummer:
VX 5302031
Produktbeskrivelse
Hulsystem i siden til montage af tilbehør og ventilation af komponenter med udblæsning i siden.
Fordele
Enkel montering i systemhullerne i 19"-monteringsprofilerne efter indstilling af de nødvendige 19"-niveauafstande
Anvendelsesområder
Til fastgørelse mellem det forreste og bageste 19"-montageniveau
Til understøttelse af tunge indbygninger
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Belastningsevne
2000 N, statisk
Bemærk
Effektiv bæreflade per side 35 mm
Indbygningsmuligheder
til 19"-profilskinne standard: Niveauafstand 420/445 mm
til 19"-profilskinne dynamic: Niveauafstand 400/425 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,2 kg
Bruttovægt
1,428 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177952607
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
Glideskinne, 2 HE, fast monteret, Til høj belastning, 2 HE, 19" niveauafstand: 420/425 mm
Dokumentationer
Vejledning