Til montage mellem forreste og bageste montageniveau, til 19"-profilskinner standard og til 19"-profilskinner dynamic i VX IT.
- Varenummer:
- VX 5302032
- Produktbeskrivelse
- Hulsystem i siden til montage af tilbehør og ventilation af komponenter med udblæsning i siden.
- Fordele
- Enkel montering i systemhullerne i 19"-monteringsprofilerne efter indstilling af de nødvendige 19"-niveauafstande
- Anvendelsesområder
- Til fastgørelse mellem det forreste og bageste 19"-montageniveau
- Til understøttelse af tunge indbygninger
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Belastningsevne
- 2000 N, statisk
- Bemærk
- Effektiv bæreflade per side 35 mm
- Indbygningsmuligheder
- til 19"-profilskinne standard: Niveauafstand 520/545 mm
- til 19"-profilskinne dynamic: Niveauafstand 500/525 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,76 kg
- Bruttovægt
- 1,76 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952614
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Glideskinne, 2 HE, fast monteret, Til høj belastning, 2 HE, 19" niveauafstand: 520/525 mm
- Dokumentationer
- Vejledning