Glideskinner, 1 HE, dybderegulerbare til VX IT, TE, TX CableNet

Varenummer: DK 5302035

Til montage mellem forreste og bageste montageniveau.

Varenummer:
DK 5302035
Fordele
Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage fra skabets forside
Alle tre montagehuller i EIA-hulsystemet står til rådighed for skruemontage af indbygningskomponenter.
Alternativt kan skruemontage i TE 8000 ske direkte i 482,6 mm (19")-hulsystemet
Anvendelsesområder
Til montage på forreste montageniveau
Til understøttelse af tunge indbygninger
For tilpasning til individuelle 19"-niveauafstande
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder
482,6 mm (19")-L-profilskinner foran og bagtil
482,6 mm (19")-montageramme foran og bagtil
til 19"-profilskinner standard
til 19"-profilskinner dynamic
Belastningsevne
1500 N
Bemærk
Effektiv bæreflade per side 25 mm
Passer til
Bokstype: VX IT
TE
TX CableNet
Niveauafstand
600 ‐ 825 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
2,86 kg
Bruttovægt
3,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177952645
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
Glideskinne, 1 HE, dybdevariabel, til VX IT profilskinner standard og dynamic, til TS IT L-profilskinner, til TE monteringsramme, til montering på forreste montageniveau, belastningsevne 1500 N.
Dokumentationer
Vejledning