Forbindelsessæt til adskilt ramme VX IT

Varenummer: VX 5302037

Sæt til adskilt ramme VX IT.

Varenummer:
VX 5302037
Produktbeskrivelse
Alle VX IT-rammer kan let ombygges til et rack, der kan adskilles. Til dette formål skal rammeprofilerne i top- og bundramme adskilles enten i bredden eller dybden. De fire forbindelseselementer indsættes i rammeprofilen og skrues fast. Rammens udvendige mål forbliver uændrede.
Leveringsomfang
4 forbindelseselementer, indvendige
4 forbindelseselementer, udvendige
PE-leder
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Skabssystemets maksimalt opnåelige IP-kapslingsklasse begrænses ved adskillelse af rammen.
Rammekonstruktionens statiske belastningsevne reduceres til 8.000 N
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,1 kg
Bruttovægt
1,227 kg
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177952669
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
Kit for delte VX IT-rammer
Dokumentationer
Vejledning