Kabelkanal til VX IT, TX CableNet, Data Rack

Varenummer: DK 5302051

Kabelkanal med hængslet, aftagelig kabelafskærmning i begge sider.

Varenummer:
DK 5302051
Produktbeskrivelse
Kabelkanal til skjult kabelføring. Permanent praktisk tilgang til kabler via aftagelig kanaldæksel med hængsler. Kanalen har kabelgennemføringsmuligheder til kabinettets inderside og gennem kanalens bagside. Kabelholdebøjlerne, der følger med kanalen, kan sættes på kanalens kabelfingre i justerbar dybde og understøtter dermed kabelføringen. Kabelkanalen kan også skruemonteres. Kan kombineres med børstesættet til VX IT, som sikrer optimeret luftstyring.
Fordele
Enkel montage takket være værktøjsfri fastgørelse
Høj pakningstæthed takket være HE-orienteret kabelføring
Kan sammenbygges ryg mod ryg
Indsættelig kabelkanal som skotelement over luftkortslutning i ventileret kabinet
Kabelgennemføring, som kan låses fast, kan udstyres med udbygningskomponenter i 1 HE-montagestandard
Tekniske data
Integrerede 19"-montageudsparinger (1 HE): 4 stk.
Materiale
Stålplade
Plast efter UL 94-HB
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Kabelkanal
2 afdækninger
14 kabelfingre, 6 HE
10 kabelholdere
Inkl. montagematerialer
Højdeenheder
38 HE
Bemærk
Ved symmetrisk indvendig udbygning i kabinettypen VX IT er det ikke muligt at kombinere med 19"-profilskinner dynamic, og ved asymmetrisk indvendig udbygning er der mulighed for ensidig montering.
Dimensioner
Bredde: 109,5 mm
Dybde: 314,5 mm
Længde: 1.699 mm
Passer til
Bokstype: VX IT
TE 8000
Data Rack
TX CableNet
Bredde: = 800 mm
Højde: = 1.800 mm
= 1.900 mm
= 2.000 mm
Passer til bredde
= 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
7,4 kg
Bruttovægt
7,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
30,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177958579
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Produktbeskrivelse
Cable duct, 38 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 1,800 mm
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer