Til opbygning af et monteringsniveau i tommemål eller til delvis udbygning i tommemål. Det L-formede design muliggør direkte montering af alle gængse indbygningssæt til serversystemer, som fastgøres direkte i 19"-systemhullerne.
- Varenummer:
- VX 5302105
- Udgave
- til VX IT 19"-profilskinne standard
- Produktbeskrivelse
- Til opbygning af et monteringsniveau i tommemål eller til delvis udbygning i tommemål. Det L-formede design muliggør direkte montering af alle gængse indbygningssæt til serversystemer, som fastgøres direkte i 19"-systemhullerne.
- Fordele
- Integreret dobbeltsidet HE-tekst
- Integrerede systemhuller i HE-grid på forsiden og i siderne, muliggør HE-kompatibel montering af kabelføringselementer til struktureret kabelføring
- Tekniske data
- Runde og firkantede huller i siden i HE-grid
- En potentialudligning på monteringsniveauet og ved rammen sker via monteringselementerne
- Monteringshuller i tommemål inkl. HE-midtermontering iht. standard EIA 310 E
- Anvendelsesområder
- Til opbygning af et monteringsniveau i tommemål i VX IT-kabinetsystemet
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Grundet
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsposition
- bagtil
- Indbygningsmuligheder
- Alternative montagebredder fra 21"-24", kan realiseres afhængigt af valgt fastgørelsestype og kabinetmål
- Montageanvisning
- Montering kræver en kombination med tværstiver, dybdeafstivning eller monteringsvinkler
- Anvendelsen af forskellige fastgørelsesmuligheder afhænger af det aktuelle kabinetmål
- Passer til
- Højde: = 38 HE
= 1.800 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 7,6 kg
- Bruttovægt
- 8,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955431
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- 0, Indbygningsposition: bagtil, 38 HE
- Dokumentationer
- Info sheet