Profilskinner standard, 482,6 mm (19") til VX IT

Varenummer: VX 5302108

Til opbygning af et monteringsniveau i tommemål eller til delvis udbygning i tommemål. Det L-formede design muliggør direkte montering af alle gængse indbygningssæt til serversystemer, som fastgøres direkte i 19"-systemhullerne.

Varenummer:
VX 5302108
Udgave
til VX IT 19"-profilskinne standard
Produktbeskrivelse
Til opbygning af et monteringsniveau i tommemål eller til delvis udbygning i tommemål. Det L-formede design muliggør direkte montering af alle gængse indbygningssæt til serversystemer, som fastgøres direkte i 19"-systemhullerne.
Fordele
Integreret dobbeltsidet HE-tekst
Integrerede systemhuller i HE-grid på forsiden og i siderne, muliggør HE-kompatibel montering af kabelføringselementer til struktureret kabelføring
Tekniske data
Runde og firkantede huller i siden i HE-grid
En potentialudligning på monteringsniveauet og ved rammen sker via monteringselementerne
Monteringshuller i tommemål inkl. HE-midtermontering iht. standard EIA 310 E
Anvendelsesområder
Til opbygning af et monteringsniveau i tommemål i VX IT-kabinetsystemet
Materiale
Stålplade, 2 mm
Overflade
Grundet
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsposition
fortil
Indbygningsmuligheder
Alternative montagebredder fra 21"-24", kan realiseres afhængigt af valgt fastgørelsestype og kabinetmål
Montageanvisning
Montering kræver en kombination med tværstiver, dybdeafstivning eller monteringsvinkler
Anvendelsen af forskellige fastgørelsesmuligheder afhænger af det aktuelle kabinetmål
Passer til
Højde: = 47 HE
= 2.200 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
8,2 kg
Bruttovægt
8,68 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
33,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177955462
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
0, Indbygningsposition: fortil, 47 HE
Dokumentationer
Info sheet