Montagevinkler til VX IT 19-profilskinner

Varenummer: VX 5302110

Monteringsvinkel til VX IT 19"-profilskinner, til fastgørelse af profilskinner i tommemål, i VX IT netværks-/serverskabe.

Varenummer:
VX 5302110
Udgave
til VX IT 19"-profilskinne standard
Fordele
En potentialudligning af profilskinnen sker direkte via monteringsbeslaget
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
0,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177955486
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
Monteringsvinkel til VX IT 19"-profilskinner, til fastgørelse af profilskinner i tommemål, standard, i VX IT netværks-/serverskabe. Fastgørelse i racks med bredde 600 mm sker direkte på rammestellet
Erklæringer
Producenterklæring
Dokumentationer
Info sheet